(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

可調式緩衝器 小型系列 RB-LROEM・RB-OEM

可調式緩衝器 小型系列 RB-LROEM・RB-OEM

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 可調式緩衝器 小型系列 RB-LROEM・RB-OEM
  • 可調式緩衝器 小型系列 RB-LROEM・RB-OEM
  • 可調式緩衝器 小型系列 RB-LROEM・RB-OEM

可調式緩衝器。
【特長】
・内置節流口開閉調節功能,可依照衝擊速度調節。

(i)請注意

  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RB-OEM0.5M
RB-OEM1.0MFB
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
安裝螺絲尺寸 最大吸收能量
(J)
全長
(mm)
等效質量
(kgf)
最大阻力值
(N)
安裝螺牙尺寸 附帽蓋
39天 12M2029.4982.7~249344020
39天 25M25741433.5~500444025附帽蓋

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 油孔形式 多孔不規則油孔式 使用環境 標準
最大衝擊速度(m/s) 3.3 最小衝擊速度(m/s) 0.3 使用溫度範圍(℃) -10::80
衝突速度範圍(m/s) 0.3~3.3 鎖緊螺帽個數 附2個 定位螺帽
適用機種 低速型/標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767