(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

液壓緩衝器 RB Series (型號表)

SMC SHOCK ABSORBER

液壓緩衝器 RB Series

吸收衝擊、噪音,適應高速化時代的需求
【特長】
・無外部擋塊也可使用
・可直接定位的強力本體
・容許偏角角度5°,最適合擺動迴轉能量的吸收
・無須調整即可進行適當的能量吸收

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    商品圖片僅供參考,詳細商品圖片請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RBC2015

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RBC2015
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
安裝螺絲尺寸 最大吸收能量
(J)
本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
最小衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大阻力值
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
安裝螺牙尺寸 衝突速度範圍
(m/s)
附帽蓋 選配
8天 15M2058.8[鋼] 壓延鋼材50.0588.21,96125200.05~5.0附帽蓋六角螺帽2個

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 構造 固定式 油孔形式 多孔油孔式
使用環境 標準 使用溫度範圍(℃) -10::80

液壓緩衝器 RB Series的型號RBC2015頁面。
記載關於型號RBC2015之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
RB0806
RB1006
RB1007
RB1007S
RBC2015S
RBC2725
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
安裝螺絲尺寸 最大吸收能量
(J)
本體材質 最大衝擊速度
(m/s)
最小衝擊速度
(m/s)
全長
(mm)
最大阻力值
(N)
最大使用循環
(cycle/min)
安裝螺牙尺寸 衝突速度範圍
(m/s)
附帽蓋 選配
8天 6M82.94[鋼] 壓延鋼材50.0546.82458080.05~5.0六角螺帽2個
8天 6M103.92[鋼] 壓延鋼材50.0552.742270100.05~5.0六角螺帽2個
8天 7M10×1.05.88[鋼] 壓延鋼材50.0553.742270100.05~5.0六角螺帽2個
8天 7M105.88[鋼] 壓延鋼材50.0553.742270100.05~5.0六角螺帽2個・緊固螺帽1個
8天 15M2058.8[鋼] 壓延鋼材50.0588.21,96125200.05~5.0附帽蓋六角螺帽2個・緊固螺帽1個
8天 25M27147[鋼] 壓延鋼材50.051242,94210270.05~5.0附帽蓋六角螺帽2個

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767