(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

循環液恆溫裝置 恆溫器 標準型 單相AC200~230V HRS Series

循環液恆溫裝置 恆溫器 標準型 單相AC200~230V HRS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・利用膨張閥與溫度感測器的精密溫度控制方式實現高溫度安定性±0.1℃
・水槽的小型化
・電源:單相AC200~230V
・設定溫度範圍:5~40℃
・HRS-0□□-A:空冷式
・HRS-0□□-W:水冷式

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HRS012-AF-20-MT
HRS018-A-20
HRS050-A-20
HRS060-W-20-B
型號數量折扣標準
出貨日
冷卻方式 冷卻能力 配管螺牙種類 選購品規格
39天 空冷1100/1300W(50/60Hz)G(附PT-G轉換接頭套組)對應去離子水(純水)配管/高揚程泵規格
39天 空冷1700/1900W(50/60Hz)Rc
39天 空冷4700/5100W(50/60Hz)Rc
39天 水冷4900/5900W(50/60Hz)Rc附漏電斷路器

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 恆溫器 電源規格 單相AC200~230V(50/60Hz)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767