(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列

METAL JOINTS

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可使用螺栓和螺帽鎖緊固定方式自由組裝或拆解的金屬接頭。
【特長】
・附可確認定位標記的十字孔。
・可對應以鉚釘固定管與接頭。
・附確認用切口,管插入位置一目了然。
・附固定用鉚釘固定孔。
・附方便識別的切口。

(i)請注意

  • 商品圖像為代表圖像。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NSJ-16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

是一款實現脫六價鉻、對應RoHS的產品。

  • 材料:鋼板
  • 壁厚:2.6mm

外觀

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 NSJ-16外觀

組件、標準型(黑色陽離子電著塗裝)
NSJ-16

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 NSJ-16N外觀

組件(鍍鎳型)靜電對策規格
NSJ-16N

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 NSJ-16S外觀

組件(鍍3價鉻酸鹽型)
NSJ-16S

套組內容品

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 套組內容品相關圖像
零件裝入數
NS-162個
螺栓、螺帽2組
 

使用範例

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 使用方法相關圖像-1

請將管插入至上述位置。

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 使用方法相關圖像-2

請使用六角扳手5mm(JIS規格)鎖緊。

 

商品特長詳情

Spacia金屬接頭的3大特長

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 商品特長詳情相關圖像-1

組裝作業方便
附可確認定位標記的十字孔。

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 商品特長詳情相關圖像-2

可對應以鉚釘固定管與接頭
附固定用鉚釘固定孔。

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列 商品特長詳情相關圖像-3

管插入位置一目了然
附方便識別的切口。

型號
NSJ-16
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 金屬接頭 中間角種類 L型 中間種類 連接
固定方法 夾鉗式螺栓鎖緊 使用環境 標準 材質
表面處理 陽離子電著塗裝 適用管徑(φ),(□) 27.5 附屬品 NS-16:2個,螺栓、螺帽:2組

管架用金屬接頭組件 NSJ16系列的型號NSJ-16頁面。
記載關於型號NSJ-16之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767