(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附鎖定薄型氣壓缸 複動・單桿 CLQ Series

附鎖定薄型氣壓缸 複動・單桿 CLQ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

全行程的任何位置都可防止落下的附鎖定薄型氣壓缸 複動・單桿 CLQ Series。
【特長】
・壓入治具等的落下防止
・在昇降時的落下防止/夾緊狀態的保持,可於後退方向鎖定
・配合外部阻擋器位置或夾緊工作物的厚度,可變更鎖定位置
・簡單且確實的鎖定方式

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDLQA80-60D-B
CDLQD40-15DM-B-M9BW
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝支撐形式 導桿前端形狀
19天 8060-10~70無開關兩側攻牙導桿前端內螺牙
19天 4015-10~60M9BW0.522山搖擺型導桿前端外螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 附防止掉落機能 / 附制動器 / 附中間停止功能 環境・用途 標準 端點鎖定
閥型 種類 薄型氣壓缸 緩衝
使用壓力(MPa) 0.2~1.0 規格 內建磁鐵 通口螺牙種類 Rc
訂製規格 鎖定方向 後退方向 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767