(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

薄型氣壓缸 平板型 複動 單桿 CQU Series

SMC AIR CYLINDER

薄型氣壓缸 平板型 複動 單桿 CQU Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

輕量化/精巧型 薄型氣壓缸平板型 複動 單桿 CQU Series Series。
【特長】
・維修保養容易。
・ 即使在安裝固定腳架的情況下也一樣可以安裝磁簧開關。
・可由 4方向安裝小型磁簧開關。
・磁簧開關不會外漏。

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境
・外形尺寸與標準品相同

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CQUB32-15

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CQUB32-15
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 32 行程 L(mm) 15 附加功能 標準
環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70 端點鎖定
閥型 使用壓力(MPa) 0.05::0.7 種類 薄型氣壓缸
緩衝 橡膠緩衝 規格 內建磁鐵 磁簧開關 無開關
導線長度(m) 開關數 安裝支撐形式 通孔・兩端攻牙共通(標準)
導桿前端形狀 導桿前端內螺牙 連接器種類

薄型氣壓缸 平板型 複動 單桿 CQU Series的型號CQUB32-15頁面。
記載關於型號CQUB32-15之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767