(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型氣壓缸 輕巧型 單動 單桿 CQS Series

薄型氣壓缸 輕巧型 單動 單桿 CQS Series

2類型的氣壓缸可安裝的薄型氣壓缸 輕巧型 單動 單桿 CQS Series。
【特長】
・可輕巧地設計裝置
・方便設計的角形本體形狀
・自由選擇磁簧開關安裝方向

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQSB12-5S
CDQSB12-10S
CDQSB16-10S
CQSB20-10S
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
規格
19天 1250.25~1.0內建磁鐵
8天 12100.25~1.0內建磁鐵
39天 16100.25~1.0內建磁鐵
39天 20100.18~1.0無磁鐵

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 單動(推出) 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 種類 薄型氣壓缸
緩衝 行程種類 標準行程 本體選配 桿前端內螺牙
磁簧開關 無開關 導線長度(m) 開關數
安裝支撐形式 通孔・兩端攻牙共通(標準) 訂製規格 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767