(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器FUJI 接頭(樹脂)

TOUCH連結器FUJI 接頭(樹脂)

用於要求輕量的空氣配管用快速接頭。
【特長】
・旋轉鎖定環型。
・可防止軟管過度旋轉。
・採用O形環密封,氣密性優異。
・本體有全金屬型與樹脂本體型可選擇。
・樹脂本體型較輕量。
・可安裝另售的顯示環。
・透過安裝顯示環,便於裝置間的配管辨識。
【用途】
・最適合用於機器人配管等運作部的配管作業。
・用於要求輕量化的機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器FUJI 接頭(樹脂)的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式AφC適用軟管外徑O.D.
φD
E1E2φFφG軟管插入尺寸重量
(g)
4R-00U31.011.0415.55.03.26.015.05.5
6R-00U33.613.0616.86.03.26.016.36.5
8R-00U36.015.0818.07.03.26.017.510.5
10R-00U37.617.01018.88.54.27.018.313.0
12R-00U39.820.01219.99.54.27.019.416.0

TOUCH連結器FUJI系列共通的規格

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa-100kPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

主要零件材質圖

主要零件材質圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體金屬部
螺紋接頭型
其他
樹脂部
C3604(黃銅)
鋅合金(鍍黃銅)
聚甲醛
(2)公端轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環磷青銅
(4)釋放環鋅合金(鍍鎳黑色)
(5)止動環SUS(不鏽鋼)
(6)O形環NBR(丁腈橡膠)
型號
4R-00U
6R-00U
8R-00U
10R-00U
12R-00U
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
4天~ 4
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10
4天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 接頭 同徑 使用流體 壓縮空氣(含真空)
本體材質 聚甲醛 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 套接 同徑 接頭 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767