(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

TOUCH連結器FUJI 公端L型(樹脂)

TOUCH連結器FUJI 公端L型(樹脂)

【特長】
・本體有全金屬型與樹脂本體型可選擇。
 全金屬型在嚴苛的環境下威力超群。
 樹脂本體型較輕量。
・可安裝另售的顯示環。
 透過安裝顯示環,便於裝置間的配管辨識。
・旋轉鎖定環型。
 可防止軟管過度旋轉。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
 由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。
・螺紋上部的活動性。
 L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

外觀

外觀

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa-100kPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

主要零件材質圖

主要零件材質圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體金屬部
螺紋接頭型
其他
樹脂部
C3604(黃銅)
鋅合金(鍍黃銅)
聚甲醛
(2)公端轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環磷青銅
(4)釋放環鋅合金(鍍鎳黑色)
(5)止動環SUS(不鏽鋼)
(6)O形環NBR(丁腈橡膠)

規格表

型號ABφC適用軟管外徑
φD
E1E2φF對面寬度
H
L螺絲尺寸
T
軟管插入尺寸重量
(g)
4R-M5ML17.721.011.047.16.52.710.017.5M5×0.815.010.0
4R-01ML17.725.011.047.16.52.710.021.0R1/815.014.0
4R-02ML17.728.011.047.16.52.714.022.0R1/415.019.0
6R-M5ML19.523.013.068.37.52.712.019.5M5×0.816.313.0
6R-01ML19.526.013.068.37.52.712.022.0R1/816.317.5
6R-02ML19.529.013.068.37.52.714.023.0R1/416.320.5
6R-03ML19.530.013.068.37.52.717.023.6R3/816.327.5
8R-01ML21.727.015.089.59.02.714.023.0R1/817.522.5
8R-02ML21.730.015.089.59.02.714.024.0R1/417.526.5
8R-03ML21.731.015.089.59.02.717.024.6R3/817.531.0
10R-01ML23.528.017.01010.510.02.717.024.0R1/818.326.0
10R-02ML23.531.017.01010.510.02.717.025.0R1/418.329.5
10R-03ML23.532.017.01010.510.02.717.025.6R3/818.333.5
10R-04ML23.536.017.01010.510.02.721.028.0R1/218.350.0
12R-02ML25.634.520.01212.011.54.019.028.5R1/419.442.0
12R-03ML25.635.520.01212.011.54.019.029.1R3/819.446.0
12R-04ML25.638.520.01212.011.54.021.030.5R1/219.458.0
型號
4R-01ML
4R-02ML
4R-M5ML
6R-01ML
6R-02ML
6R-03ML
6R-M5ML
8R-01ML
8R-02ML
8R-03ML
10R-01ML
10R-02ML
10R-03ML
10R-04ML
12R-02ML
12R-03ML
12R-04ML
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
9天~ 4R1/8
4天~ 4R1/4
9天~ 4M5X0.8
4天~ 6R1/8
4天~ 6R1/4
4天~ 6R3/8
9天~ 6M5X0.8
4天~ 8R1/8
4天~ 8R1/4
4天~ 8R3/8
4天~ 10R1/8
4天~ 10R1/4
4天~ 10R3/8
4天~ 10R1/2
4天~ 12R1/4
4天~ 12R3/8
4天~ 12R1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 壓縮空氣(含真空)
本體材質 聚甲醛 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 L型 L型 公端L型
周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767