(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

TOUCH連結器Five 樹脂公端連結器

TOUCH連結器Five 樹脂公端連結器

【特長】
・藉由徹底減少材料,達成高成本效益。
 省去多餘零件,僅以最少零件組成,徹底實現高成本效益。
・徹底減輕材料以達到低重量。
 部分本體採全樹脂製成,進一步減輕重量。
・採用新型鎖定環。
 實現可使配管作業更為順暢且確實進行的連接功能。
・採用新型環形密封條。
 可在保持高氣密性的同時減少連接操作力,所有項目皆經雷射標記加工。
 產品記載所有項目型式。
・阻燃性本體
 採用阻燃性樹脂為標準材料。
・螺紋部密封加工(R螺紋)。
 由於螺紋部已實施密封加工,可直接配管。
・螺紋上部的活動性。
 L型、T型歧管等的本體與螺紋部可旋轉。(※非旋轉型。且全樹脂型無法旋轉。)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可輕鬆拆裝空氣軟管的快速接頭

樹脂公端連結器

TOUCH連結器Five 樹脂公連結器:相關圖像

樹脂公端連結器1

TOUCH連結器Five 樹脂公連結器:相關圖像

樹脂公端連結器2

尺寸

TOUCH連結器Five 樹脂公連結器:相關圖像

尺寸圖2

型式
Mode
A適用
軟管
外徑
Tube 0.D.
φD
二面寬度
Spanner
Flats
H
L螺絲尺寸
Thread
T
(外牙)
軟管
插入尺寸
Tube
Insertion
Depth
重量
Weight
(g)
本體黑色
Black body
本體白色
White body
FR6-01MFR6-01MW21.3612.017.3R1/812.53.1
FR6-02MFR6-02MW24.8614.018.8R1/412.54.3
FR8-01MFR8-01MW23.8814.019.8R1/813.74.5
FR8-02MFR8-02MW25.3814.019.3R1/413.75.4

相關產品

TOUCH連結器Five 樹脂公連結器:相關圖像

TOUCH連結器Five 內六角孔公連結器

TOUCH連結器Five 內六角孔公端連結器。採用阻燃性樹脂的輕重量型快速接頭。

TOUCH連結器Five 樹脂公連結器:相關圖像

TOUCH連結器Five 公L型

TOUCH連結器Five 公端L型。採用阻燃性樹脂的輕重量型快速接頭。

TOUCH連結器Five 樹脂公連結器:相關圖像

接觸軟管 TP優力膠管

接觸軟管 TP優力膠管。柔軟性優異並實現小彎曲半徑的優力膠管。

型號
FR6-01M
FR6-01MW
FR6-02M
FR6-02MW
FR8-01M
FR8-01MW
FR8-02M
FR8-02MW
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T 本體顏色
4天~ 6R1/8黑色
4天~ 6R1/8白色
4天~ 6R1/4黑色
4天~ 6R1/4白色
4天~ 8R1/8黑色
4天~ 8R1/8白色
4天~ 8R1/4黑色
4天~ 8R1/4白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 工業用水 / 壓縮空氣(含真空)
本體材質 阻燃性PBT 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 阻燃性PBT
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 公端連結器 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767