(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・高強度不鏽鋼製內六角孔螺栓。
・耐力為一般不鏽鋼製內六角孔螺栓的約1.8倍。藉由縮小螺牙徑的尺寸及減少支數,可節省空間與輕量化。
・SUS316L製。耐腐蝕性優異。
【用途】
・可用於FPD製造裝置/半導體製造裝置/機器、裝置構造體/海洋機器/一般產業機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
高強度不鏽鋼內六角孔螺栓 SNSLG外觀
※產品圖像為代表圖像。
高強度不鏽鋼內六角孔螺栓 SNSLG尺寸圖
(單位:mm)
型號 | M | L | D1 | L1 | B | 質量(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSLG-M3 | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | - | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.71-1.6 |
SNSLG-M4 | M4 | - | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | - | 7 | 4 | 3 | 1.6-3.2 |
SNSLG-M5 | M5 | - | - | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 2.7-5.6 |
SNSLG-M6 | M6 | - | - | - | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 6 | 5 | 5.1-8.3 |
型號、強度區分 | 特性 | ||
---|---|---|---|
拉伸強度(N/mm2) | 0.2%耐力(N/mm2) | 伸展度(%) | |
[SNSLG]※1 | 1,000 | 800 | 0.3d |
A2-70・A4-70※2 | 700 | 450 | 0.4d |
A2-50・A4-50※2 | 500 | 210 | 0.6d |
型號、材質 | 磁導率 |
---|---|
[SNSLG]SUS316L | 1.008 |
[SNSL]SUS316L | 1.006 |
SUSXM7 | 1.4 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L/l/ℓ(mm) | 販售單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 5天~ | 3 | 6 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 3 | 8 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 3 | 10 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 10 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 3 | 12 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 12 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 3 | 15 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 15 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 3 | 20 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 20 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 3 | 25 | 箱・袋 | ||
5天~ | 3 | 25 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 4 | 8 | 箱・袋 | ||
5天~ | 4 | 8 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 4 | 10 | 箱・袋 | ||
5天~ | 4 | 10 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 4 | 12 | 箱・袋 | ||
5天~ | 4 | 12 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 4 | 15 | 箱・袋 | ||
5天~ | 4 | 15 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 4 | 20 | 箱・袋 | ||
5天~ | 4 | 20 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 4 | 25 | 箱・袋 | ||
5天~ | 4 | 25 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 5 | 10 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 10 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 5 | 12 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 12 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 5 | 15 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 15 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 5 | 20 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 20 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 5 | 25 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 25 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 5 | 30 | 箱・袋 | ||
5天~ | 5 | 30 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 6 | 12 | 箱・袋 | ||
5天~ | 6 | 12 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 6 | 15 | 箱・袋 | ||
5天~ | 6 | 15 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 6 | 20 | 箱・袋 | ||
5天~ | 6 | 20 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 6 | 25 | 箱・袋 | ||
5天~ | 6 | 25 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | |||
包裝數為10 | 5天~ | 6 | 30 | 箱・袋 | ||
5天~ | 6 | 30 | 零售(能以1 pcs為單位購入) |
型號 |
---|
Loading...
安裝孔形狀 | 六角孔 | 基本形狀 | 標準(圓) | 材質 | 不銹鋼 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 螺紋牙頂種類 | 公制粗螺紋 | 用途 | 標準 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策