(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

微型機械閥 VM1000 Series

微型機械閥 VM1000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC微型機械閥。
【特長】
・體積小,節省空間
・配管方向可選擇(側配管型・下配管型)
・大的O.T.(動作行程)<機械操作形式>

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VM1000-4N-01
VM1000-4N-08
VM1000-4NU-00
VM1000-4NU-01
VM1000-4NU-32B
VM1010-4N-01
VM1100-4N-00
型號數量折扣標準
出貨日
氣孔數 切換操作 配管的種類和方向 定位柱種類 活塞桿、臂的種類 按鈕種類 適用軟管 按鈕顏色
8天 3孔口柱塞直接側面滾輪手柄--T0425-
19天 3孔口撥動開關直接側面---T0425-
8天 3孔口活塞桿、臂直接側面-彈簧桿-TU0425・T0403・TS0425-
8天 3孔口柱塞直接側面滾輪手柄--TU0425・T0403・TS0425-
8天 3孔口按鍵直接側面--平頭TU0425・T0403・TS0425
8天 3孔口柱塞直接底面滾輪手柄--T0425-
19天 2孔口活塞桿、臂直接側面-彈簧桿-T0425-

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 垂直區塊型 切換位置數 2位置常閉型 連接軟管直徑 φ4
配管口的種類 快速配管 有效截面積(mm2) 0.93 安裝方法 側面
全體動作/基本型(T.T.)(mm) 4.8

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767