(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

5通口機械閥 彈性體密封 VZM500 Series

5通口機械閥 彈性體密封 VZM500 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC機械閥。
【特長】

・高頻度、長壽命/300c.p.m以下
・所有的EXH通口都可配管
・先導方式可選擇(内部先導式/外部先導式)
・腳架型、連座安裝型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VZM550-01-00
VZM550-01-08
型號數量折扣標準
出貨日
切換操作 活塞桿、臂的種類
8天 活塞桿、臂彈簧桿
8天 撥動開關-

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 垂直區塊型 氣孔數 5孔口 切換位置數 2位置方向切換
配管口的種類 Rc(R) 配管螺牙公稱 1/8 配管的種類和方向 直接側面
有效截面積(mm2) 10.71 安裝方法 側面 本體選項 標準
托架選項 訂製規格 致動器補充記號

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767