(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

5通口機械閥 金屬體密封 VZM400 Series

SMC HAND VALVE

5通口機械閥 金屬體密封 VZM400 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・小型但大容量
・高頻度、長壽命/300c.p.m以下
・所有的EXH通口都可配管
・先導方式可選擇(内部先導式/外部先導式)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VZM450-01-08

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VZM450-01-08
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 垂直區塊型 氣孔數 5孔口 切換位置數 2位置方向切換
切換操作 撥動開關 配管口的種類 Rc(R) 配管螺牙公稱 1/8
配管的種類和方向 直接側面 有效截面積(mm2) 9.05 安裝方法 側面
本體選項 內部引導方式 托架選項 訂製規格
致動器補充記號

5通口機械閥 金屬體密封 VZM400 Series的型號VZM450-01-08頁面。
記載關於型號VZM450-01-08之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767