(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

2・3通口機械閥 VM200 Series

2・3通口機械閥  VM200 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

2・3通口機械閥 VM200 Series。
【特長】
・大的閥容量
・可選擇安裝方法(橫向安裝/底部安裝附螺牙/專用托架)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    商品圖片為系列代表圖。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VM220-02-00A
VM220-02-01SA
VM220-02-40A
VM230-02-00A
VM230-02-01A
VM230-02-06SA
VM230-02-34BA
VM250-02-35BA
型號數量折扣標準
出貨日
氣孔數 切換位置數 切換操作 定位柱種類 活塞桿、臂的種類 致動器補充記號
8天 2孔口2位置常閉型活塞桿、臂-彈簧桿
8天 2孔口2位置常閉型柱塞滾輪手柄-滾輪材質:硬化鋼
8天 2孔口2位置常閉型腳踏開關--
8天 3孔口2位置常閉型活塞桿、臂-彈簧桿
8天 3孔口2位置常閉型柱塞滾輪手柄-
8天 3孔口2位置常閉型柱塞滾筒-滾輪材質:硬化鋼
8天 3孔口[選擇閥] 選擇(2位置)選擇旋鈕--按鈕選擇器顏色:黑
8天 5孔口[選擇閥] 選擇(3位置)選擇旋鈕--按鈕選擇器顏色:黑

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 垂直區塊型 配管口的種類 Rc(R) 配管螺牙公稱 1/4
配管的種類和方向 直接側面 有效截面積(mm2) 16.06 安裝方法 側面
托架選項 訂製規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767