(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

手指閥 VHK Series

手指閥 VHK Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 手指閥 VHK Series
  • 手指閥 VHK Series
  • 手指閥 VHK Series
  • 手指閥 VHK Series
  • 手指閥 VHK Series
  • 手指閥 VHK Series
  • VHK2-04F-04F
  • VHK2-04F-04F
  • VHK2-04F-04F
  • VHK2-04F-04FR
  • VHK2-04F-04FR
  • VHK2-04F-04FR
  • VHK3-04F-04F
  • VHK3-04F-04F
  • VHK3-04F-04F

【特長】
・大的有效斷面積1.48~15.68mm2
・輕的操作力
・密封性不良少的提動閥構造
・氣壓管外徑φ4系列化
・依配管規格,有4種型式可以選擇
・3口閥用SHUT做2(A)側的殘壓排氣(沒有排氣孔)
・用旋鈕的朝向,可簡明顯示閥的開閉(SHUT-OPEN逆時針旋轉)
・依旋鈕顏色區分,容易判別是2口閥還是3口閥

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VHK2-01S-06F
VHK2-04S-04S
VHK2-08F-06F
VHK3-06F-01S
VHK3-08F-01S
VHK3-10F-03S
型號數量折扣標準
出貨日
氣孔數 連接管徑 配管口的種類 配管螺牙No. 有效斷面積
(mm2)
有效截面積【區分】 配管口2規格 旋鈕顏色
8天 2孔-Rc(R)1/86.46~10快速接頭(φ6)
8天 2孔-Rc(R)1/213.10~15R1/2
8天 2孔φ8簡易接頭配管-6.64~10快速接頭(φ6)
8天 3孔φ6簡易接頭配管-6.46~10R1/8
8天 3孔φ8簡易接頭配管-7.2~10R1/8
8天 3孔φ10簡易接頭配管-11.99~15R3/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 簡易接頭形 切換位置數 2位置常閉 切換操作 旋鈕
配管的種類和方向 側面直接式 安裝方式 側面 阻燃護蓋
詳細型式 標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767