(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

手動閥 VH Series

手動閥 VH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 手動閥 VH Series
  • 手動閥 VH Series
  • 手動閥 VH Series
  • 手動閥 VH Series
  • 手動閥 VH Series

一眼就能確認流動方向的手動閥 VH Series。
【特長】
・手把的操作,一目瞭然,可確認流動方向。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VH200-02
VH201-02
VH202-02
VH202-02-R
VH210-02
VH212-02
VH300-02
VH300-03
VH301-02
VH302-02
VH302-03
VH310-03
VH322-02
VH400-03
VH400-04
型號數量折扣標準
出貨日
切換位置數 配管螺牙No. 配管的種類和方向 有效斷面積
(mm2)
安裝方式 有效截面積【區分】 把手規格 本體尺寸
(英吋)
8天 3位置中央緊閉1/4側面直接式10.15底面~15標準1/4
8天 3位置中心排氣1/4側面直接式10.15底面~15標準1/4
8天 [其他] 2位置1/4側面直接式10.15底面~15標準1/4
8天 [其他] 2位置1/4側面直接式10.15底面~15把手位置180°變更1/4
8天 3位置中央緊閉1/4側面直接式10.15嵌板安裝~15標準1/4
8天 [其他] 2位置1/4側面直接式10.15嵌板安裝~15標準1/4
8天 3位置中央緊閉1/4側面直接式23.06底面~30標準3/8
8天 3位置中央緊閉3/8側面直接式27.67底面~30標準3/8
8天 3位置中心排氣1/4側面直接式23.06底面~30標準3/8
8天 [其他] 2位置1/4側面直接式23.06底面~30標準3/8
8天 [其他] 2位置3/8側面直接式27.67底面~30標準3/8
8天 3位置中央緊閉3/8側面直接式27.67嵌板安裝~30標準3/8
8天 [其他] 2位置1/4底面直接式20.30底面~30標準3/8
8天 3位置中央緊閉3/8側面直接式70.11底面~80標準1/2
8天 3位置中央緊閉1/2側面直接式79.34底面~80標準1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 滑塊横形 氣孔數 4孔 切換操作 手動把手
配管口的種類 Rc(R) 保持操作狀態 保持 訂製規格 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767