(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PPRL-NI/PPRL-KU 壓入定位銷

PPRL-NI/PPRL-KU 壓入定位銷

【特長】
・壓入型的插銷定位柱。
・安裝孔的建議尺寸公差為H7。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PPRL-4-KU
PPRL-4-NI
PPRL-5-KU
PPRL-6-KU
PPRL-6-NI
PPRL-8-KU
PPRL-8-NI
PPRL-10-KU
PPRL-10-NI
型號數量折扣標準
出貨日
前端材質 外徑
(mm)
行程
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
長度 L
(mm)
前端部外徑
(mm)
8天~ [樹脂] 工程塑膠(POM)42.738.210.72.8
8天~ [不銹鋼] SUS303相當42.738.210.72.8
8天~ [樹脂] 工程塑膠(POM)543.39123.8
8天~ [樹脂] 工程塑膠(POM)65.56.112154.8
8天~ [不銹鋼] SUS303相當65.56.112154.8
8天~ [樹脂] 工程塑膠(POM)86.510.717186.2
5天~ [不銹鋼] SUS303相當86.510.717186.2
8天~ [樹脂] 工程塑膠(POM)10816.229268
8天~ [不銹鋼] SUS303相當10816.229268

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 壓入 本體材質 SUS305相當 防鬆脫
本體表面處理 前端表面處理 前端熱處理
初期荷重(範圍)(N) 0.01~50

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767