(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・折疊式把手。不用時,可將把手本體放倒。
・可動部具有固定功能,以免把手不慎扳起或下壓。
・所有外牙型產品皆附有安裝用螺帽、墊圈。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
P9-064-40-M4N-15 |
P9-064-40-M4X-11 |
P9-064-40-M4X-15 |
P9-096-40-M4N-11 |
P9-096-40-M4X-15 |
P9-128-40-M4N-11 |
P9-128-40-M4N-15 |
P9-128-40-M4X-11 |
P9-128-40-M4X-15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 間距 (mm) | 安裝方式 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) | 安裝部深度 (mm) | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 64 | 內螺牙 | 76 | 36 | 5.5 | 黑 | ||
8天~ | 64 | 外螺牙 | 76 | 42 | 14.6 | 銀 | ||
8天~ | 64 | 外螺牙 | 76 | 42 | 14.6 | 黑 | ||
8天~ | 96 | 內螺牙 | 108 | 36 | 5.5 | 銀 | ||
8天~ | 96 | 外螺牙 | 108 | 42 | 14.6 | 黑 | ||
8天~ | 128 | 內螺牙 | 140 | 36 | 5.5 | 銀 | ||
8天~ | 128 | 內螺牙 | 140 | 36 | 5.5 | 黑 | ||
8天~ | 128 | 外螺牙 | 140 | 42 | 14.6 | 銀 | ||
8天~ | 128 | 外螺牙 | 140 | 42 | 14.6 | 黑 |
Loading...
把手種類 | 附面形 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 組裝形 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁 | 高度(mm) | 40 | 附加功能 | 折疊形 |
容許荷重(N) | 400 | 表面處理 | 陽極 | 握柄粗細(mm) | 6.4 |
握柄截面形狀 | 圓形 | 螺絲公稱 | M4 | 尺寸D(mm) | 12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策