(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・緊湊型的平面固定手柄。用於上部空間有限制的地方。
・旋轉半徑30mm。省空間。
・螺牙部的材質有2種。
・手柄部採用損傷不顯眼的消光型靜電塗裝。
・共4種顏色可供選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 材質 | 安裝部 表面處理 | 安裝部 徑 M | 安裝部 長度 L (mm) | 最大緊固力 (N) | 本體顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 3 | 7 | 1400 | 消光黑 | ||
7天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 3 | 7 | 1400 | 消光橘 | ||
7天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 3 | 7 | 1400 | 消光紅 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 3 | 7 | 1400 | 消光銀 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 4 | 9 | 2400 | 消光黑 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 4 | 9 | 2400 | 消光橘 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 4 | 9 | 2400 | 消光紅 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 4 | 9 | 2400 | 消光銀 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 5 | 9 | 3900 | 消光黑 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 5 | 9 | 3900 | 消光橘 | ||
7天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 5 | 9 | 3900 | 消光紅 | ||
7天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 5 | 9 | 3900 | 消光銀 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 6 | 9 | 5500 | 消光黑 | ||
7天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 6 | 9 | 5500 | 消光橘 | ||
7天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 6 | 9 | 5500 | 消光紅 | ||
7天~ | [鋼] SUM22L | 染黑處理 | 6 | 9 | 5500 | 消光銀 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 3 | 7 | 1400 | 消光黑 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 3 | 7 | 1400 | 消光橘 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 3 | 7 | 1400 | 消光紅 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 3 | 7 | 1400 | 消光銀 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 4 | 8 | 2400 | 消光黑 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 4 | 8 | 2400 | 消光橘 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 4 | 8 | 2400 | 消光紅 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 4 | 8 | 2400 | 消光銀 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 5 | 8 | 3900 | 消光黑 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 5 | 8 | 3900 | 消光橘 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 5 | 8 | 3900 | 消光紅 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 5 | 8 | 3900 | 消光銀 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 6 | 8 | 5500 | 消光黑 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 6 | 8 | 5500 | 消光橘 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 6 | 8 | 5500 | 消光紅 | ||
7天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | 6 | 8 | 5500 | 消光銀 |
Loading...
用途 | 固定具 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 種類 操作 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
操作方向 | 橫 | 形狀 | L字形 | L字固定把手形狀 | 止迴螺絲式 |
安裝部種類 | 內螺牙 | 旋轉半徑R(mm) | 30 | 本體 材質 | 鋅壓鑄 |
本體 表面處理 | 靜電塗裝 | 間隙調整螺絲 | 無 | 安裝部 厚度 h | 24.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策