(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・將鋅壓鑄製鋸齒環嵌入塑膠製手柄本體。在與金屬製螺牙鋸齒的嚙合上,亦實現充分強度。
・M3~M12的豐富螺牙尺寸。
・LEME在鋼製螺牙部施行鍍無電解鎳,提高耐蝕性。
・手柄部有3種顏色。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 旋轉半徑R (mm) | 安裝部 徑 M | 安裝部 長度 L (mm) | 最大緊固力 (N) | 安裝部 厚度 h | 本體顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 45 | 4 | 10 | 1700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 4 | 10 | 1700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 4 | 10 | 1700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 4 | 12 | 1700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 4 | 12 | 1700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 4 | 12 | 1700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 4 | 16 | 1700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 4 | 16 | 1700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 4 | 16 | 1700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 4 | 20 | 1700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 4 | 20 | 1700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 4 | 20 | 1700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 4 | 25 | 1700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 4 | 25 | 1700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 4 | 25 | 1700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 4 | 32 | 1700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 4 | 32 | 1700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 5 | 32 | 1700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 5 | 12 | 2700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 5 | 12 | 2700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 5 | 16 | 2700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 5 | 16 | 2700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 5 | 16 | 2700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 5 | 20 | 2700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 5 | 20 | 2700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 5 | 20 | 2700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 5 | 25 | 2700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 5 | 25 | 2700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 5 | 25 | 2700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 5 | 32 | 2700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 5 | 32 | 2700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 5 | 32 | 2700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 5 | 40 | 2700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 5 | 40 | 2700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 5 | 40 | 2700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 5 | 50 | 2700 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 5 | 50 | 2700 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 6 | 50 | 2700 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 6 | 12 | 3800 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 6 | 12 | 3800 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 6 | 12 | 3800 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 6 | 16 | 3800 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 6 | 16 | 3800 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 6 | 20 | 3800 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 6 | 20 | 3800 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 6 | 25 | 3800 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 6 | 25 | 3800 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 6 | 25 | 3800 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 6 | 32 | 3800 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 6 | 32 | 3800 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 6 | 32 | 3800 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 45 | 6 | 40 | 3800 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 6 | 40 | 3800 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 6 | 50 | 3800 | 24.5 | 消光黑 | ||
7天~ | 45 | 6 | 50 | 3800 | 24.5 | 消光橘 | ||
7天~ | 45 | 6 | 50 | 3800 | 24.5 | 消光銀 | ||
7天~ | 63 | 8 | 12 | 7000 | 31 | 消光黑 | ||
7天~ | 63 | 8 | 12 | 7000 | 31 | 消光橘 | ||
7天~ | 63 | 8 | 12 | 7000 | 31 | 消光銀 | ||
7天~ | 63 | 8 | 16 | 7000 | 31 | 消光黑 |
Loading...
用途 | 固定具 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 種類 操作 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
操作方向 | 橫 | 形狀 | L字形 | L字固定把手形狀 | 止迴螺絲式 |
安裝部的種類 | 外螺牙 | 本體 材質 | 尼龍6 | 本體 表面處理 | 無 |
安裝部 表面處理 | 鍍無電解鎳 | 間隙調整螺絲 | 無 | 把手角度(rad) | 20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策