(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LDME 固定手柄(外牙)

LDME 固定手柄(外牙)

【特長】
・M3~M16的豐富螺牙尺寸。
・LDME在鋼製螺牙部施行鍍無電解鎳,提高耐蝕性。
・手柄部採用損傷不顯眼的消光型靜電塗裝。
・手柄部共4種可供選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LDME-4-10-BK
LDME-4-10-OR
LDME-4-10-RD
LDME-4-10-SG
LDME-4-12-BK
LDME-4-12-OR
LDME-4-12-RD
LDME-4-12-SG
LDME-4-16-BK
LDME-4-16-OR
LDME-4-16-RD
LDME-4-16-SG
LDME-4-20-BK
LDME-4-20-OR
LDME-4-20-RD
LDME-4-20-SG
LDME-4-25-BK
LDME-4-25-OR
LDME-4-25-RD
LDME-4-25-SG
LDME-4-32-BK
LDME-4-32-OR
LDME-4-32-RD
LDME-4-32-SG
LDME-5-12-BK
LDME-5-12-OR
LDME-5-12-RD
LDME-5-12-SG
LDME-5-16-BK
LDME-5-16-OR
LDME-5-16-RD
LDME-5-16-SG
LDME-5-20-BK
LDME-5-20-OR
LDME-5-20-RD
LDME-5-20-SG
LDME-5-25-BK
LDME-5-25-OR
LDME-5-25-RD
LDME-5-25-SG
LDME-5-32-BK
LDME-5-32-OR
LDME-5-32-RD
LDME-5-32-SG
LDME-5-40-BK
LDME-5-40-OR
LDME-5-40-RD
LDME-5-40-SG
LDME-5-50-BK
LDME-5-50-OR
LDME-5-50-RD
LDME-5-50-SG
LDME-6-12-BK
LDME-6-12-OR
LDME-6-12-RD
LDME-6-12-SG
LDME-6-16-BK
LDME-6-16-OR
LDME-6-16-RD
LDME-6-16-SG
型號數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
安裝部 徑 M 安裝部 長度 L
(mm)
最大緊固力
(N)
安裝部 厚度 h 本體顏色
8天~ 45410240024.5消光黑
7天~ 45410240024.5消光橘
8天~ 45410240024.5消光紅
8天~ 45410240024.5消光銀
8天~ 45412240024.5消光黑
8天~ 45412240024.5消光橘
8天~ 45412240024.5消光紅
8天~ 45412240024.5消光銀
7天~ 45416240024.5消光黑
7天~ 45416240024.5消光橘
8天~ 45416240024.5消光紅
8天~ 45416240024.5消光銀
8天~ 45420240024.5消光黑
8天~ 45420240024.5消光橘
8天~ 45420240024.5消光紅
8天~ 45420240024.5消光銀
7天~ 45425240024.5消光黑
7天~ 45425240024.5消光橘
8天~ 45425240024.5消光紅
7天~ 45425240024.5消光銀
8天~ 45432240024.5消光黑
8天~ 45432240024.5消光橘
8天~ 45432240024.5消光紅
8天~ 45432240024.5消光銀
7天~ 45512390024.5消光黑
8天~ 45512390024.5消光橘
7天~ 45512390024.5消光紅
7天~ 45512390024.5消光銀
7天~ 45516390024.5消光黑
8天~ 45516390024.5消光橘
8天~ 45516390024.5消光紅
7天~ 45516390024.5消光銀
8天~ 45520390024.5消光黑
8天~ 45520390024.5消光橘
8天~ 45520390024.5消光紅
7天~ 45520390024.5消光銀
8天~ 45525390024.5消光黑
7天~ 45525390024.5消光橘
8天~ 45525390024.5消光紅
7天~ 45525390024.5消光銀
7天~ 45532390024.5消光黑
8天~ 45532390024.5消光橘
8天~ 45532390024.5消光紅
8天~ 45532390024.5消光銀
8天~ 45540390024.5消光黑
8天~ 45540390024.5消光橘
8天~ 45540390024.5消光紅
8天~ 45540390024.5消光銀
7天~ 45550390024.5消光黑
8天~ 45550390024.5消光橘
8天~ 45550390024.5消光紅
8天~ 45550390024.5消光銀
7天~ 45612550024.5消光黑
8天~ 45612550024.5消光橘
8天~ 45612550024.5消光紅
8天~ 45612550024.5消光銀
7天~ 45616550024.5消光黑
8天~ 45616550024.5消光橘
8天~ 45616550024.5消光紅
7天~ 45616550024.5消光銀

Loading...

基本資訊

用途 固定具 種類 夾具 固定具裝置 種類 操作
操作方向 形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式
安裝部種類 外螺牙 本體 材質 鋅壓鑄 本體 表面處理 靜電塗裝
安裝部 表面處理 鍍無電解鎳 間隙調整螺絲 把手角度(rad) 20

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767