(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KUPM/KUPMS壓紋旋鈕 - 附墊片

KUPM/KUPMS壓紋旋鈕 - 附墊片

【特長】
・螺絲前端裝有墊片的壓紋旋鈕。
・鎖緊時可不傷工件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KUPM-20-M5-12-BR
KUPM-20-M5-12-PL
KUPM-20-M5-16-BR
KUPM-20-M5-16-PL
KUPM-20-M5-20-BR
KUPM-20-M5-20-PL
KUPM-20-M5-25-BR
KUPM-20-M5-25-PL
KUPM-24-M6-12-BR
KUPM-24-M6-12-PL
KUPM-24-M6-16-BR
KUPM-24-M6-16-PL
KUPM-24-M6-20-BR
KUPM-24-M6-20-PL
KUPM-24-M6-25-BR
KUPM-24-M6-25-PL
KUPM-24-M6-30-BR
KUPM-24-M6-30-PL
KUPM-30-M8-16-BR
KUPM-30-M8-16-PL
KUPM-30-M8-20-BR
KUPM-30-M8-20-PL
KUPM-30-M8-25-BR
KUPM-30-M8-25-PL
KUPM-30-M8-30-BR
KUPM-30-M8-30-PL
KUPM-30-M8-40-BR
KUPM-30-M8-40-PL
KUPMS-20-M5-12-BR
KUPMS-20-M5-16-BR
KUPMS-20-M5-16-PL
KUPMS-20-M5-20-BR
KUPMS-20-M5-20-PL
KUPMS-20-M5-25-BR
KUPMS-20-M5-25-PL
KUPMS-24-M6-12-BR
KUPMS-24-M6-12-PL
KUPMS-24-M6-16-BR
KUPMS-24-M6-16-PL
KUPMS-24-M6-20-BR
KUPMS-24-M6-25-BR
KUPMS-24-M6-25-PL
KUPMS-24-M6-30-BR
KUPMS-24-M6-30-PL
KUPMS-30-M8-16-PL
KUPMS-30-M8-20-BR
KUPMS-30-M8-20-PL
KUPMS-30-M8-25-BR
KUPMS-30-M8-25-PL
KUPMS-30-M8-30-BR
KUPMS-30-M8-30-PL
KUPMS-30-M8-40-BR
KUPMS-30-M8-40-PL
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 材質 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
墊片材質
8天~ M512[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理204黃銅
8天~ M512[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理204聚甲醛
8天~ M516[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理204黃銅
8天~ M516[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理204聚甲醛
8天~ M520[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理204黃銅
8天~ M520[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理204聚甲醛
8天~ M525[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理204黃銅
8天~ M525[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理204聚甲醛
8天~ M612[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245黃銅
8天~ M612[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245聚甲醛
8天~ M616[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245黃銅
8天~ M616[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245聚甲醛
8天~ M620[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245黃銅
8天~ M620[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245聚甲醛
8天~ M625[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245黃銅
8天~ M625[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245聚甲醛
8天~ M630[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245黃銅
8天~ M630[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理245聚甲醛
8天~ M816[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306黃銅
8天~ M816[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306聚甲醛
8天~ M820[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306黃銅
8天~ M820[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306聚甲醛
8天~ M825[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306黃銅
8天~ M825[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306聚甲醛
8天~ M830[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306黃銅
8天~ M830[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306聚甲醛
8天~ M840[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306黃銅
8天~ M840[鋼] SUM22L染黑處理[鋼] SUM22L染黑處理306聚甲醛
8天~ M512[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303204黃銅
8天~ M516[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303204黃銅
8天~ M516[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303204聚甲醛
8天~ M520[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303204黃銅
8天~ M520[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303204聚甲醛
8天~ M525[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303204黃銅
8天~ M525[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303204聚甲醛
8天~ M612[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245黃銅
8天~ M612[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245聚甲醛
8天~ M616[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245黃銅
8天~ M616[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245聚甲醛
8天~ M620[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245黃銅
8天~ M625[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245黃銅
8天~ M625[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245聚甲醛
8天~ M630[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245黃銅
8天~ M630[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303245聚甲醛
8天~ M816[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306聚甲醛
8天~ M820[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306黃銅
8天~ M820[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306聚甲醛
8天~ M825[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306黃銅
8天~ M825[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306聚甲醛
8天~ M830[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306黃銅
8天~ M830[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306聚甲醛
8天~ M840[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306黃銅
8天~ M840[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS303306聚甲醛

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 外螺牙 圓形 種類 圓筒形
側面部加工 壓紋 附加功能 外螺牙前端加工

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767