(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KSPMS 七角形旋鈕 - 附墊片

KSPMS 七角形旋鈕 - 附墊片

【特長】
・在螺絲前端連接墊片的七角形旋鈕。
・可在不損傷工件下進行鎖緊。
・螺牙部為不鏽鋼製,具有優良的耐腐蝕性。
・墊片材質有2種。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KSPMS-25-M5-10-BR
KSPMS-25-M5-10-PL
KSPMS-25-M5-15-BR
KSPMS-25-M5-15-PL
KSPMS-25-M5-20-BR
KSPMS-25-M5-25-BR
KSPMS-25-M5-25-PL
KSPMS-32-M6-10-BR
KSPMS-32-M6-10-PL
KSPMS-32-M6-16-BR
KSPMS-32-M6-16-PL
KSPMS-32-M6-20-PL
KSPMS-32-M6-25-BR
KSPMS-32-M6-25-PL
KSPMS-32-M6-30-BR
KSPMS-32-M6-30-PL
KSPMS-40-M8-20-BR
KSPMS-40-M8-20-PL
KSPMS-40-M8-25-BR
KSPMS-40-M8-30-BR
KSPMS-40-M8-30-PL
KSPMS-40-M8-40-BR
KSPMS-40-M8-40-PL
KSPMS-50-M10-20-BR
KSPMS-50-M10-20-PL
KSPMS-50-M10-25-BR
KSPMS-50-M10-25-PL
KSPMS-50-M10-30-BR
KSPMS-50-M10-30-PL
KSPMS-50-M10-45-BR
KSPMS-50-M10-45-PL
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
墊片材質
8天~ M5102516黃銅
8天~ M5102516聚甲醛(白)
8天~ M5152516黃銅
8天~ M5152516聚甲醛(白)
8天~ M5202516黃銅
8天~ M5252516黃銅
8天~ M5252516聚甲醛(白)
8天~ M6103220黃銅
8天~ M6103220聚甲醛(白)
8天~ M6163220黃銅
8天~ M6163220聚甲醛(白)
8天~ M6203220聚甲醛(白)
8天~ M6253220黃銅
8天~ M6253220聚甲醛(白)
8天~ M6303220黃銅
8天~ M6303220聚甲醛(白)
8天~ M8204025黃銅
8天~ M8204025聚甲醛(白)
8天~ M8254025黃銅
8天~ M8304025黃銅
8天~ M8304025聚甲醛(白)
8天~ M8404025黃銅
8天~ M8404025聚甲醛(白)
8天~ M10205032黃銅
8天~ M10205032聚甲醛(白)
8天~ M10255032黃銅
8天~ M10255032聚甲醛(白)
5天~ M10305032黃銅
8天~ M10305032聚甲醛(白)
8天~ M10455032黃銅
8天~ M10455032聚甲醛(白)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙 側面部加工 淺凹槽
多角形 種類 七角形 附加功能 外螺牙前端加工 附墊塊
旋鈕 材質 尼龍6 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 SUSXM7
安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767