(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KSFS-NI 七角形旋鈕(內螺牙)

KSFS-NI 七角形旋鈕(內螺牙)

【特長】
・7角形為順手好握的理想外型。
・全不鏽鋼製。耐腐蝕性優異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KSFS-32-K6-NI
KSFS-40-K8-NI
KSFS-40-M8-NI
KSFS-50-K10-NI
KSFS-50-M10-NI
KSFS-63-K12-NI
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
內螺牙・圓孔加工 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
5天~ M610貫穿孔3220
8天~ M813貫穿孔4025
8天~ M815固定孔4026
8天~ M1016貫穿孔5032
8天~ M1018固定孔5034
8天~ M1220貫穿孔6340

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
多角形 種類 七角形 附加功能 止迴螺絲加工
旋鈕 材質 SCS13 旋鈕 表面處理 噴砂 安裝部 材質 SCS13
安裝部 表面處理 噴砂

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767