(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KNWFS 不鏽鋼翼形旋鈕

KNWFS 不鏽鋼翼形旋鈕

【特長】
・不鏽鋼製翼形旋鈕。
・噴砂處理,外觀優美。
・耐腐蝕性優異。
・容易抓握、便於操作的形狀。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KNWFS-26-M4
KNWFS-26-M5
KNWFS-34-M6
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
5天~ M472614.5
8天~ M582614.5
5天~ M6103417

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 T字旋鈕 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
T字形 種類 翼形 附加功能 內螺牙・圓孔加工 固定孔
止迴螺絲加工 旋鈕 材質 SCS13 旋鈕 表面處理 噴砂
安裝部 材質 SCS13 安裝部 表面處理 噴砂

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767