(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・球型的旋轉握把。
・內螺牙型。
・可用螺栓安裝至薄板上。
・螺牙部的材質有2種。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
GPBF-6 |
GPBF-8 |
GPBF-10 |
GPBF-12 |
GPBFS-6 |
GPBFS-8 |
GPBFS-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部材質 | 安裝部表面處理 | 螺牙No. M | 全長 (mm) | 導桿徑 (mm) | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | [鋼] SUM22L | 三價鉻酸鹽處理 | M6 | 37.5 | 10 | 25 | 22.5 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 三價鉻酸鹽處理 | M8 | 48 | 13 | 32 | 29 | ||
5天~ | [鋼] SUM22L | 三價鉻酸鹽處理 | M10 | 61 | 16 | 40 | 37 | ||
8天~ | [鋼] SUM22L | 三價鉻酸鹽處理 | M12 | 78 | 20 | 50 | 47 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | M6 | 37.5 | 10 | 25 | 22.5 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | M8 | 48 | 13 | 32 | 29 | ||
8天~ | [不銹鋼] SUS303 | 無 | M10 | 61 | 16 | 40 | 37 |
Loading...
型式 | 旋轉握柄 | 形狀 | 球形 | 握柄材質 | 酚醛樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
握柄表面 | 無 | 安裝方式 | 內螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策