(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

緩和啟動閥 AV2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series

緩和啟動閥 AV2000-A・3000-A・4000-A・5000-A Series

SMC緩和啟動閥。
【特長】
・空氣壓系統初期壓力緩慢上昇的低速給氣與遮斷給氣進行急速排氣的始動閥。
・消耗電力(DC):0.35W(附指示燈:0.4)、0.35W(附指示燈:0.45)
・流量特性提昇:最大2.3倍 C[dm3/(s・bar)]:9.2
・節能:主閥切換時的吹過空氣為0
・低速給氣時的調整感度提昇
・消音器內藏、 省空間化、 省工時化

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AV3000-03BS-5YZB-A
AV3000-F03-5DZB-A
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 托架 消音器 導線取出
19天 Rc3/8有內建Y型DIN型端子台(附插頭)
19天 G3/8無內建D型DIN型端子台(附插頭)
型號
型號數量折扣標準
出貨日
連接口徑 托架 消音器 導線取出

Loading...

  1. 1

基本資訊

調節閥組件組合 軟啟動閥 壓縮空氣品質 一般乾燥空氣 壓力計 無(無壓力接頭連接器)
流動方向 標準流程(左→右) 最高使用壓力(MPa) 1 本體尺寸 30
壓力單位 製品銘板與壓力錶單位標記:MPa 保護迴路 顯示燈、突波 手動操作 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型
CE對應 符合CE規範