(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (φ) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 15 | 35 | 18 | 12600 | 14900 | |||
10天~ | 17 | 40 | 20 | 14300 | 18200 | |||
10天~ | 20 | 47 | 24 | 24600 | 31000 | |||
10天~ | 25 | 52 | 24 | 25500 | 33500 | |||
10天~ | 30 | 62 | 28 | 35000 | 46000 | |||
10天~ | 35 | 72 | 28 | 39000 | 55000 | |||
10天~ | 40 | 80 | 30 | 45000 | 62000 | |||
12天~ | 45 | 85 | 30 | 45500 | - | |||
10天~ | 50 | 90 | 30 | 46000 | - | |||
8天~ | 15 | 42 | 18 | 14700 | 16200 | |||
12天~ | 17 | 47 | 20 | 15900 | 18400 | |||
10天~ | 20 | 52 | 24 | 27000 | 35500 | |||
10天~ | 25 | 62 | 24 | 30000 | 42500 | |||
10天~ | 30 | 72 | 28 | 41000 | 56000 | |||
12天~ | 35 | 80 | 28 | 43500 | 65000 | |||
12天~ | 40 | 90 | 30 | 52000 | 77000 | |||
10天~ | 45 | 100 | 30 | 56000 | 86000 | |||
10天~ | 50 | 110 | 30 | 59000 | 95000 |