(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軛型軌道滾輪NUTR附軸向導向/ 滿裝圓柱滾子組/ 兩側迷宮密封件

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
NUTR15-A
NUTR15-X-A
NUTR17-A
NUTR17-X-A
NUTR20-A
NUTR20-X-A
NUTR25-A
NUTR25-X-A
NUTR30-A
NUTR30-X-A
NUTR35-A
NUTR35-X-A
NUTR40-A
NUTR40-X-A
NUTR45-A
NUTR45-X-A
NUTR50-A
NUTR50-X-A
NUTR1542-A
NUTR1542-X-A
NUTR1747-A
NUTR1747-X-A
NUTR2052-A
NUTR2052-X-A
NUTR2562-A
NUTR2562-X-A
NUTR3072-A
NUTR3072-X-A
NUTR3580-A
NUTR3580-X-A
NUTR4090-A
NUTR4090-X-A
NUTR45100-A
NUTR45100-X-A
NUTR50110-A
NUTR50110-X-A
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
12天~ 153519
12天~ 153519
12天~ 174021
10天~ 174021
10天~ 204725
12天~ 204725
10天~ 255225
12天~ 255225
19天~ 306229
10天~ 306229
14天~ 357229
10天~ 357229
10天~ 408032
12天~ 408032
12天~ 458532
10天~ 458532
12天~ 509032
12天~ 509032
10天~ 154219
11天~ 154219
10天~ 174721
10天~ 174721
10天~ 205225
12天~ 205225
14天~ 256225
10天~ 256225
10天~ 307229
10天~ 307229
12天~ 358029
10天~ 358029
10天~ 409032
12天~ 409032
10天~ 4510032
10天~ 4510032
12天~ 5011032
12天~ 5011032
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767