(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軛型軌道滾輪NATV..-PP/ 附軸向導向/ 滿裝滾針組/兩側軸向滑動墊圈

軛型軌道滾輪NATV..-PP/ 附軸向導向/ 滿裝滾針組/兩側軸向滑動墊圈

[規格]
・內徑(mm):5-50
・外徑(mm):16-90
・寬度(mm):12-32

軛型軌道滾輪NATV..-PP。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
NATV5-PP-A
NATV5-X-PP-A
NATV6-PP-A
NATV6-X-PP-A
NATV8-PP-A
NATV8-X-PP-A
NATV10-PP-A
NATV10-X-PP-A
NATV12-PP-A
NATV12-X-PP-A
NATV15-PP-A
NATV15-X-PP-A
NATV17-PP-A
NATV17-X-PP-A
NATV20-PP-A
NATV20-X-PP-A
NATV25-PP-A
NATV25-X-PP-A
NATV30-PP-A
NATV30-X-PP-A
NATV35-PP-A
NATV40-PP-A
NATV40-X-PP-A
NATV50-PP-A
NATV50-X-PP-A
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
8天~ 51612
11天~ 51612
8天~ 61912
12天~ 61912
12天~ 82415
19天~ 82415
10天~ 103015
8天~ 103015
10天~ 123215
8天~ 123215
12天~ 153519
10天~ 153519
10天~ 174021
11天~ 174021
8天~ 204725
8天~ 204725
8天~ 255225
8天~ 255225
11天~ 306229
8天~ 306229
9天~ 357229
8天~ 408032
8天~ 408032
8天~ 509032
8天~ 509032

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767