(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙列式軌道滾輪LR52/ 兩側間隙密封

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LR5200-2HRS-TVH-XL
LR5200-2Z
LR5200-2Z-TVH-XL
LR5200-X-2Z
LR5200-X-2Z-TVH-XL
LR5201-2HRS-TVH-XL
LR5201-2Z
LR5201-2Z-TVH-XL
LR5201-X-2Z
LR5201-X-2Z-TVH-XL
LR5202-2HRS-TVH-XL
LR5202-2RS
LR5202-2Z
LR5202-2Z-TVH-XL
LR5202-X-2Z
LR5202-X-2Z-TVH-XL
LR5203-2HRS-TVH-XL
LR5203-2Z
LR5203-2Z-TVH-XL
LR5203-IS1-2Z-TVH-XL
LR5203-X-2Z-TVH-XL
LR5204-2HRS-TVH-XL
LR5204-2RS
LR5204-2Z
LR5204-2Z-TVH-XL
LR5204-X-2Z
LR5204-X-2Z-TVH-XL
LR5205-2HRS-TVH-XL
LR5205-2RS
LR5205-2Z
LR5205-2Z-TVH-XL
LR5205-X-2Z-TVH-XL
LR5206-2HRS-TVH-XL
LR5206-2Z
LR5206-2Z-TVH-XL
LR5206-X-2Z
LR5206-X-2Z-TVH-XL
LR5207-2HRS-TVH-XL
LR5207-2RS
LR5207-2Z
LR5207-2Z-TVH-XL
LR5207-X-2Z
LR5207-X-2Z-TVH-XL
LR5208-2HRS-TVH-XL
LR5208-2Z-TVH-XL
LR5208-X-2Z-TVH-XL
型號相關數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
8天~ 321410
- 8天~ 321410
8天~ 321410
- 8天~ 321410
11天~ 321410
10天~ 3515.912
- 8天~ 3515.912
8天~ 3515.912
- 8天~ 3515.912
8天~ 3515.912
10天~ 4015.915
- 8天~ 4015.915
- 8天~ 4015.915
10天~ 4015.915
- 8天~ 4015.915
8天~ 4015.915.9
10天~ 4717.517
- 8天~ 4717.517
10天~ 4717.517
- 8天~ 4717.517
10天~ 4717.517
10天~ 5220.620
- 8天~ 5220.620
- 8天~ 5220.620
8天~ 5220.620
- 8天~ 5220.620
8天~ 5220.620
8天~ 6220.625
- 8天~ 6220.625
- 10天~ 6220.625
8天~ 6220.625
8天~ 6220.625
8天~ 7223.830
- 8天~ 7223.830
8天~ 7223.830
- 8天~ 7223.830
10天~ 7223.830
8天~ 802735
- 8天~ 802735
- 8天~ 802735
8天~ 802735
- 8天~ 802735
8天~ 802735
8天~ 8530.240
8天~ 8530.240
8天~ 8530.240
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)