(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙列式軌道滾輪LR50/ 兩側間隙密封

雙列式軌道滾輪LR50/ 兩側間隙密封

[規格]
・內徑(mm):5-35
・外徑(mm):17-68
・寬度(mm):7-20

雙列密封軛型滾珠軸承軌道滾輪。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LR50/5-2RSR-HLC
LR50/6-2RSR-HLC
LR50/7-2RS-HLC
LR5000-2RS
LR5001-2RS
LR5002-2RS
LR5003-2RS
LR5004-2RS
LR5005-2RS
LR5006-2RS
LR5007-2RS
型號相關數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
- 10天~ 1775
- 10天~ 1996
- 19天~ 22107
8天~ 281210
14天~ 301212
10天~ 351315
12天~ 401417
10天~ 471620
10天~ 521625
19天~ 621930
10天~ 682035
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)