(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軌道滾輪LR2,兩側間隙密封

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LR200-2RSR
LR200-X-2RSR
LR201-2RSR
LR201-RRU
LR201-X-2RSR
LR202-2RSR
LR202-NPP-U
LR202-RRU
LR202-X-2RSR
LR202-X-2RSR>A
LR203-2RSR
LR203-X-2RSR
LR203-X-2RSR>A
LR204-2RSR
LR204-2RSR>A
LR204-X-2RSR
LR205-2RSR
LR205-RRU
LR205-X-2RSR
LR206-2RS
LR206-X-2RS
LR207-2RS
LR208-2RS
LR208-X-2RS
LR209-2RS
LR209-X-2RS
型號相關數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
14天~ 32910
10天~ 32910
10天~ 351012
- 24天~ 351012
12天~ 351012
10天~ 401115
- 8天~ 401115
- 10天~ 401115
10天~ 401115
- 19天~ 401115
10天~ 471217
10天~ 471217
- 12天~ 471217
10天~ 521420
- 14天~ 521420
19天~ 521420
12天~ 621525
- 10天~ 622125
10天~ 621525
12天~ 721630
12天~ 721630
12天~ 801735
- 10天~ 851840
- 19天~ 851840
10天~ 901945
10天~ 521420
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)