(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

懸掛式軸承座組PHUSE/ 採用鑄鐵和鋼板軸承座,徑向嵌入式滾珠軸承附偏心鎖環及P密封件

懸掛式軸承座組PHUSE/ 採用鑄鐵和鋼板軸承座,徑向嵌入式滾珠軸承附偏心鎖環及P密封件

[規格]
・軸孔直徑d(mm):25-50
・寬度(mm):31-130
・類型:PHUSE

懸掛式軸承座組PHUSE。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PHUSE25-XL
PHUSE30-XL
PHUSE35-XL
PHUSE40-XL
PHUSE50-XL-N
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
寬度
(mm)
L
(mm)
外殼
12天~ 2531187HUE05
10天~ 3035.8187HUE06
12天~ 3538.9187HUE07
10天~ 4043.7256HUE08
10天~ 50130256HUE10
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
寬度
(mm)
L
(mm)
外殼