(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
ZL5201-DRS |
ZL5202-DRS |
ZL5203-DRS |
ZL5204-DRS |
ZL5205-DRS |
ZL5206-DRS |
ZL5207-DRS |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
24天~ | 35 | 33.2 | 14 | |||
19天~ | 40 | 36.2 | 16 | |||
10天~ | 47 | 39.5 | 18 | |||
24天~ | 52 | 45.3 | 20 | |||
10天~ | 62 | 50.4 | 25 | |||
10天~ | 72 | 59 | 30 | |||
10天~ | 80 | 69.2 | 35 |