(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

凸輪軸承隨動器KRV..-PP/ 附軸向導向,滿裝滾針組,兩側塑膠軸向滑動墊圈

凸輪軸承隨動器KRV..-PP/ 附軸向導向,滿裝滾針組,兩側塑膠軸向滑動墊圈

[規格]
・KRV系列
・內徑(mm):6-30
・外徑(mm):16-90
・寬度(mm):28-100

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KRV16-PP-A
KRV16-X-PP-A
KRV19-PP-A
KRV19-SK-PP-A
KRV19-X-PP-A
KRV22-PP-A
KRV22-X-PP-A
KRV26-PP-A
KRV26-X-PP-A
KRV30-PP-A
KRV30-X-PP-A
KRV32-PP-A
KRV32-X-PP-A
KRV35-PP-A
KRV35-X-PP-A
KRV40-PP-A
KRV40-X-PP-A
KRV47-PP-A
KRV47-X-PP-A
KRV52-PP-A
KRV52-X-PP-A
KRV62-PP-A
KRV62-X-PP-A
KRV72-PP-A
KRV72-X-PP-A
KRV80-PP-A
KRV80-X-PP-A
KRV90-PP-A
KRV90-X-PP-A
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
10天~ 16286
10天~ 16286
11天~ 19328
11天~ 19328
8天~ 19328
10天~ 223610
10天~ 223610
10天~ 263610
8天~ 263610
10天~ 304012
8天~ 304012
12天~ 324012
8天~ 324012
10天~ 355216
8天~ 355216
8天~ 405818
8天~ 405818
8天~ 476620
8天~ 476620
12天~ 526620
10天~ 526620
8天~ 628024
8天~ 628024
8天~ 728024
8天~ 728024
8天~ 8010030
8天~ 8010030
8天~ 9010030
8天~ 9010030
型號
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)