(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

凸輪軸承隨動器KRE..-PP/ 附軸向導向,附偏心軸環,兩側塑膠軸向滑動墊圈

凸輪軸承隨動器KRE..-PP/ 附軸向導向,附偏心軸環,兩側塑膠軸向滑動墊圈

[規格]
・KRE系列
・內徑(mm):9-35
・外徑(mm):16-90
・寬度(mm):28-100

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KRE16-PP-A
KRE19-PP-A
KRE22-PP-A
KRE26-PP-A
KRE30-PP-A
KRE32-PP-A
KRE35-PP-A
KRE40-PP-A
KRE47-PP-A
KRE52-PP-A
KRE62-PP-A
KRE72-PP-A
KRE80-PP-A
KRE90-PP-A
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
10天~ 16289
10天~ 193211
12天~ 223613
10天~ 263613
12天~ 304015
12天~ 324015
12天~ 355220
12天~ 405822
10天~ 476624
10天~ 526624
19天~ 628028
10天~ 728028
19天~ 8010035
10天~ 9010035
型號
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)