(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙列式凸輪軸承隨動器KR52..-2RS/ 兩側唇形密封

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KR5201-2RS
KR5202-2RS
KR5203-2RS
KR5204-2RS
KR5205-2RS
KR5206-2RS
KR5207-2RS
型號相關數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)
19天~ 3549.212
10天~ 4053.216
10天~ 4758.818
24天~ 5263.620
19天~ 6270.924
10天~ 7274.124
10天~ 809130
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
滾輪外徑 D
(φ)
寬度
(mm)
滾輪軸承隨動器內徑d
(mm)