(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪外徑 D (φ) | 寬度 (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10天~ | 16 | 28 | 6 | ||
11天~ | 16 | 28 | 6 | ||
11天~ | 16 | 28 | 6 | ||
8天~ | 19 | 32 | 8 | ||
12天~ | 19 | 32 | 8 | ||
10天~ | 19 | 32 | 8 | ||
8天~ | 19 | 32 | 8 | ||
10天~ | 19 | 32 | 8 | ||
11天~ | 22 | 36 | 10 | ||
8天~ | 22 | 36 | 10 | ||
12天~ | 26 | 36 | 10 | ||
8天~ | 26 | 36 | 10 | ||
11天~ | 30 | 40 | 12 | ||
10天~ | 30 | 40 | 12 | ||
10天~ | 32 | 40 | 12 | ||
8天~ | 32 | 40 | 12 | ||
11天~ | 35 | 52 | 16 | ||
8天~ | 35 | 52 | 16 | ||
8天~ | 40 | 58 | 18 | ||
8天~ | 40 | 58 | 18 | ||
10天~ | 47 | 66 | 20 | ||
8天~ | 47 | 66 | 20 | ||
10天~ | 52 | 66 | 20 | ||
10天~ | 52 | 66 | 20 | ||
8天~ | 62 | 80 | 24 | ||
8天~ | 62 | 80 | 24 | ||
8天~ | 72 | 80 | 24 | ||
8天~ | 72 | 80 | 24 | ||
8天~ | 80 | 100 | 30 | ||
8天~ | 80 | 100 | 30 | ||
8天~ | 90 | 100 | 30 | ||
8天~ | 90 | 100 | 30 |