(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
TASE20-XL-N |
TASE25-XL-N |
TASE30-XL-N |
TASE35-XL-N |
TASE40-XL-N |
TASE45-XL |
TASE50-XL-N |
TASE55-XL |
TASE60-XL-N |
TASE65-214-XL |
TASE75-XL |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 高度 (mm) | 每個軸承座重量 (kg) | RoHS認證 | REACH認證 | 長度 (mm) | 軸心距離 (mm) | 高度(底座) (mm) | 寬度(底座) (mm) | 寬度(頭部) (mm) | 鎖環全寬 (mm) | 滾道至鎖環的距離 (mm) | 外殼 | 軸承指定 | 固定孔距離 (mm) | 寬度(槽) (mm) | 長度(槽) (mm) | 保護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 20 | 64 | 0.63 | - | - | 130 | 33.3 | 14.5 | 32 | 19 | 43.7 | 26.6 | ASE04 | GE20-XL-KTT-B | 97.5 | 11 | 19 | KASK04 | |||
10天~ | 25 | 70 | 0.75 | - | - | 130 | 36.5 | 14.5 | 36 | 21 | 44.5 | 27 | ASE05 | GE25-XL-KTT-B | 102.5 | 11 | 19 | KASK05 | |||
10天~ | 30 | 82 | 1.2 | - | - | 158 | 42.9 | 17 | 40 | 25 | 48.5 | 30.2 | ASE06 | GE30-XL-KTT-B | 117.5 | 14 | 22 | KASK06 | |||
12天~ | 35 | 93 | 1.65 | - | - | 163 | 47.6 | 19 | 45 | 27 | 51.3 | 32.5 | ASE07 | GE35-XL-KTT-B | 126 | 14 | 21 | KASK07 | |||
10天~ | 40 | 99 | 1.96 | - | - | 179 | 49.2 | 19 | 48 | 30 | 56.5 | 35.1 | ASE08 | GE40-XL-KTT-B | 138.25 | 14 | 26 | KASK08 | |||
12天~ | 45 | 107 | 2.28 | - | - | 192 | 54 | 21.5 | 48 | 32 | 56.5 | 35.1 | ASE09 | GE45-XL-KTT-B | 149.65 | 14 | 29 | - | |||
12天~ | 50 | 115 | 2.8 | - | - | 200 | 57.2 | 21.5 | 54 | 34 | 62.8 | 38.2 | ASE10 | GE50-XL-KTT-B | 158 | 18 | 23 | KASK10 | |||
12天~ | 55 | 124.5 | 3.51 | - | - | 222 | 63.5 | 22.5 | 60 | 35 | 71.4 | 43.6 | ASE11 | GE55-XL-KTT-B | 176 | 18 | 30 | - | |||
10天~ | 60 | 140 | 4.89 | - | - | 240 | 69.9 | 25 | 60 | 42 | 77.9 | 46.9 | ASE12 | GE60-XL-KTT-B | 190 | 18 | 28 | KASK12 | |||
24天~ | 65 | 156 | 6.49 | 有 | 有 | 260 | 79.4 | 27.5 | 65 | 44 | 66 | 44.5 | ASE14 | GE65-214-XL-KTT-B | 202.5 | 22 | 28 | - | |||
24天~ | 75 | 164 | 6.6 | 有 | 有 | 265 | 82.5 | 27.5 | 66 | 48 | 67 | 45.5 | ASE15 | GE75-XL-KTT-B | 210 | 22 | 30 | - |
型號 |
---|
Loading...
潤滑連接螺絲 | M6 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策