(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
RASEL20-XL-N |
RASEL25-XL-N |
RASEL30-XL-N |
RASEL40-XL-N |
RASEL50-XL-N |
RASEL60-XL-N |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 每個軸承座重量 (kg) | 長度 (mm) | 軸心距離 (mm) | 高度(底座) (mm) | 寬度(底座) (mm) | 寬度(頭部) (mm) | 滾道至鎖環的距離 (mm) | 潤滑連接螺絲 | 外殼 | 軸承指定 | 固定孔距離 (mm) | 寬度(槽) (mm) | 長度(槽) (mm) | 保護蓋 | 基本徑向動態額定荷重 (N) | 基本徑向靜態額定荷重 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 20 | 34.1 | 64 | 0.58 | 130 | 33.3 | 14.5 | 32 | 19 | 18.5 | M6 | ASE04-FA125 | GLE20-XL-KRR-B | 97.5 | 11 | 19 | KASK04 | - | - | |||
12天~ | 25 | 34.9 | 70 | 0.7 | 130 | 36.5 | 14.5 | 36 | 21 | 20.2 | M6 | ASE05-FA125 | GLE25-XL-KRR-B | 102.5 | 11 | 19 | KASK05 | - | - | |||
- | 12天~ | 30 | 36.5 | 82 | 1.1 | 158 | 42.9 | 17 | 40 | 25 | 22 | Rp1/8 | ASE06 | GLE30-XL-KRR-B | 117.5 | 14 | 22 | KASK06 | 20700 | 11300 | ||
- | 12天~ | 40 | 42.9 | 99 | 1.79 | 179 | 49.2 | 19 | 48 | 30 | 27 | Rp1/8 | ASE08 | GLE40-XL-KRR-B | 138.25 | 14 | 26 | KASK08 | 34500 | 19800 | ||
- | 10天~ | 50 | 49.2 | 115 | 2.6 | 200 | 57.2 | 21.5 | 54 | 34 | 30.2 | Rp1/8 | ASE10 | GLE50-XL-KRR-B | 158 | 18 | 23 | KASK10 | 37500 | 23200 | ||
- | 10天~ | 60 | 61.9 | 140 | 4.43 | 240 | 69.9 | 25 | 60 | 42 | 37.9 | Rp1/8 | ASE12 | GLE60-XL-KRR-B | 190 | 18 | 28 | KASK12 | 56000 | 36000 |