(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
PASE20-XL-N-FA125 |
PASE25-XL-N-FA125 |
PASE30-XL-N-FA125 |
PASE35-XL-N-FA125 |
PASE40-XL-N-FA125 |
PASE45-XL-FA125 |
PASE50-XL-N-FA125 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (mm) | 高度 (mm) | 每個軸承座重量 (kg) | 長度 (mm) | 軸心距離 (mm) | 高度(底座) (mm) | 寬度(底座) (mm) | 寬度(頭部) (mm) | 鎖環全寬 (mm) | 滾道至鎖環的距離 (mm) | 外殼 | 軸承指定 | 固定孔距離 (mm) | 寬度(槽) (mm) | 長度(槽) (mm) | 保護蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 20 | 64 | 0.58 | 130 | 33.3 | 14.5 | 32 | 19 | 31 | 23.5 | ASE04-FA125 | GRAE20-XL-NPP-B-FA125 | 97.5 | 11 | 19 | KASK04 | |||
12天~ | 25 | 70 | 0.7 | 130 | 36.5 | 14.5 | 36 | 21 | 31 | 23.5 | ASE05-FA125 | GRAE25-XL-NPP-B-FA125 | 102.5 | 11 | 19 | KASK05 | |||
- | 12天~ | 30 | 82 | 1.13 | 158 | 42.9 | 17 | 40 | 25 | 35.8 | 26.8 | ASE06 | GRAE30-XL-NPP-B | 117.5 | 14 | 22 | KASK06 | ||
- | 10天~ | 35 | 93 | 1.57 | 163 | 47.6 | 19 | 45 | 27 | 39 | 29.5 | ASE07 | GRAE35-XL-NPP-B | 126 | 14 | 21 | KASK07 | ||
12天~ | 40 | 99 | 1.84 | 179 | 49.2 | 19 | 48 | 30 | 43.8 | 32.8 | ASE08-FA125 | GRAE40-XL-NPP-B-FA125 | 138.25 | 14 | 26 | KASK08 | |||
12天~ | 45 | 107 | 2.12 | 192 | 54 | 21.5 | 48 | 32 | 43.8 | 32.8 | ASE09 | GRAE45-XL-NPP-B-FA125 | 149.65 | 14 | 29 | - | |||
- | 10天~ | 50 | 115 | 2.62 | 200 | 57.2 | 21.5 | 54 | 34 | 43.8 | 32.8 | ASE10 | GRAE50-XL-NPP-B | 158 | 18 | 23 | KASK10 |
型號 |
---|
Loading...
潤滑連接螺絲 | M6 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策