(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
NKXR15-Z-XL |
NKXR17-Z-XL |
NKXR20-Z-XL |
NKXR25-Z-XL |
NKXR30-Z-XL |
NKXR35-Z-XL |
NKXR40-Z-XL |
NKXR45-Z-XL |
NKXR50-Z-XL |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (φ) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 容許轉速 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 基本額定荷重 動態額定(Ca) (N) | 基本額定荷重 靜額定(Coa) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 15 | 24 | 23 | 13000 | 12100 | 12700 | 14400 | 28500 | |||
8天~ | 17 | 26 | 25 | 12000 | 13500 | 15000 | 16000 | 33500 | |||
8天~ | 20 | 30 | 30 | 10000 | 18600 | 23800 | 25000 | 53000 | |||
10天~ | 25 | 37 | 30 | 8500 | 21300 | 30500 | 33500 | 76000 | |||
10天~ | 30 | 42 | 30 | 7500 | 25500 | 36000 | 35500 | 86000 | |||
8天~ | 35 | 47 | 30 | 6500 | 27500 | 41500 | 39000 | 101000 | |||
8天~ | 40 | 52 | 32 | 6000 | 29500 | 47000 | 56000 | 148000 | |||
8天~ | 45 | 58 | 32 | 5000 | 31000 | 53000 | 59000 | 163000 | |||
10天~ | 50 | 62 | 35 | 4800 | 43000 | 74000 | 62000 | 177000 |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策