(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
NKX10-Z-TV-XL |
NKX12-Z-XL |
NKX15-Z-XL |
NKX17-Z-XL |
NKX20-Z-XL |
NKX25-Z-XL |
NKX30-Z-XL |
NKX35-Z-XL |
NKX40-Z-XL |
NKX45-Z-XL |
NKX50-Z-XL |
NKX60-Z-XL |
NKX70-Z-XL |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (φ) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 容許轉速 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 基本額定荷重 動態額定(Ca) (N) | 基本額定荷重 靜額定(Coa) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天~ | 10 | 19 | 23 | 12400 | 7000 | 7800 | 10000 | 14000 | |||
8天~ | 12 | 21 | 23 | 11000 | 10100 | 11000 | 10300 | 15400 | |||
11天~ | 15 | 24 | 23 | 9500 | 12100 | 12700 | 10500 | 16800 | |||
10天~ | 17 | 26 | 25 | 8500 | 13500 | 15000 | 10800 | 18200 | |||
11天~ | 20 | 30 | 30 | 7500 | 18600 | 23800 | 14200 | 24700 | |||
12天~ | 25 | 37 | 30 | 6000 | 21300 | 30500 | 19600 | 37500 | |||
12天~ | 30 | 42 | 30 | 5000 | 25500 | 36000 | 20400 | 42000 | |||
10天~ | 35 | 47 | 30 | 4600 | 27500 | 41500 | 21200 | 47000 | |||
8天~ | 40 | 52 | 32 | 4000 | 29500 | 47000 | 27000 | 63000 | |||
11天~ | 45 | 58 | 32 | 3600 | 31000 | 53000 | 28000 | 69000 | |||
8天~ | 50 | 62 | 35 | 3300 | 43000 | 74000 | 29000 | 75000 | |||
10天~ | 60 | 72 | 40 | - | - | - | - | - | |||
- | 8天~ | 70 | 85 | 40 | - | - | - | - | - |
Loading...
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策