(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (φ) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 容許轉速 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 5 | 15 | 12 | 32500 | 4450 | 4100 | |||
11天~ | 5 | 15 | 16 | 32500 | 5800 | 5800 | |||
11天~ | 6 | 16 | 12 | 31000 | 5100 | 5000 | |||
8天~ | 6 | 16 | 16 | 31000 | 6600 | 7100 | |||
8天~ | 7 | 17 | 12 | 29500 | 5300 | 5500 | |||
8天~ | 7 | 17 | 16 | 29500 | 7000 | 7800 | |||
8天~ | 9 | 19 | 12 | 26500 | 7200 | 7100 | |||
8天~ | 9 | 19 | 16 | 26500 | 10100 | 11000 | |||
10天~ | 10 | 22 | 16 | 24600 | 11400 | 11500 | |||
10天~ | 10 | 22 | 20 | 24600 | 14500 | 15600 | |||
8天~ | 12 | 24 | 16 | 23200 | 12800 | 13900 | |||
10天~ | 12 | 24 | 20 | 23200 | 16300 | 18800 | |||
11天~ | 15 | 27 | 16 | 21600 | 14700 | 17400 | |||
- | 8天~ | 15 | 27 | 16 | - | - | - | ||
8天~ | 15 | 27 | 20 | 21600 | 18700 | 23600 | |||
8天~ | 17 | 29 | 16 | 20600 | 15200 | 18700 | |||
8天~ | 17 | 29 | 20 | 20600 | 19300 | 25500 | |||
10天~ | 20 | 32 | 16 | 18500 | 16900 | 22300 | |||
10天~ | 20 | 32 | 20 | 18500 | 21400 | 30500 | |||
8天~ | 22 | 34 | 16 | 17200 | 17300 | 23600 | |||
8天~ | 22 | 34 | 20 | 17200 | 22000 | 32000 | |||
10天~ | 25 | 38 | 20 | 15300 | 27500 | 39000 | |||
8天~ | 25 | 38 | 30 | 15300 | 37000 | 57000 | |||
8天~ | 28 | 42 | 20 | 14000 | 29500 | 44500 | |||
8天~ | 28 | 42 | 30 | 14000 | 39000 | - | |||
8天~ | 30 | 45 | 20 | 12900 | 31000 | 48500 | |||
11天~ | 30 | 45 | 30 | 12900 | 46000 | 81000 | |||
- | 8天~ | 30 | 45 | 30 | - | - | - | ||
8天~ | 32 | 47 | 20 | 12300 | 28000 | 43500 | |||
11天~ | 32 | 47 | 30 | 12300 | 42000 | 73000 | |||
8天~ | 35 | 50 | 20 | 11400 | 33500 | 56000 | |||
8天~ | 35 | 50 | 30 | 11400 | 44000 | 79000 | |||
8天~ | 38 | 53 | 20 | 10700 | 30500 | 51000 | |||
8天~ | 38 | 53 | 30 | 10700 | 45500 | 85000 | |||
8天~ | 40 | 55 | 20 | 10200 | 35000 | 62000 | |||
8天~ | 40 | 55 | 30 | 10200 | 52000 | 103000 | |||
8天~ | 42 | 57 | 20 | 9800 | 32500 | 56000 | |||
8天~ | 42 | 57 | 30 | 9800 | 48500 | 94000 | |||
8天~ | 45 | 62 | 25 | 9200 | 48500 | 87000 | |||
8天~ | 45 | 62 | 35 | 9200 | 67000 | 132000 | |||
10天~ | 50 | 68 | 25 | 8400 | 45500 | 82000 | |||
8天~ | 50 | 68 | 35 | 8400 | 60000 | - | |||
10天~ | 55 | 72 | 25 | 7700 | 53000 | 103000 | |||
8天~ | 55 | 72 | 35 | 7700 | 63000 | 130000 | |||
8天~ | 60 | 82 | 25 | 6800 | 49500 | 89000 | |||
8天~ | 60 | 82 | 35 | 6800 | 70000 | 139000 | |||
8天~ | 65 | 90 | 25 | 6300 | 60000 | - | |||
8天~ | 65 | 90 | 35 | 6300 | 85000 | 156000 | |||
8天~ | 70 | 95 | 25 | 5800 | 63000 | 119000 | |||
8天~ | 70 | 95 | 35 | 5800 | 89000 | 184000 | |||
8天~ | 75 | 105 | 25 | 5400 | 78000 | 123000 | |||
8天~ | 75 | 105 | 35 | 5400 | 111000 | 193000 | |||
8天~ | 80 | 110 | 25 | 5100 | 81000 | 132000 | |||
8天~ | 80 | 110 | 35 | 5100 | 116000 | - | |||
8天~ | 85 | 115 | 26 | 4850 | 83000 | 137000 | |||
8天~ | 85 | 115 | 36 | 4850 | 121000 | 223000 | |||
8天~ | 90 | 120 | 26 | 4600 | 86000 | 146000 | |||
8天~ | 90 | 120 | 36 | 4600 | 125000 | 237000 | |||
8天~ | 95 | 125 | 26 | 4400 | 89000 | 155000 | |||
8天~ | 95 | 125 | 36 | 4400 | 129000 | 250000 |