(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 內徑 (φ) | 外徑 (φ) | 寬度 (mm) | 容許轉速 (rpm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) | 潤滑劑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 5 | 10 | 10 | 39000 | 2650 | 1920 | - | |||
8天~ | 5 | 10 | 12 | 39000 | 3400 | 2650 | - | |||
10天~ | 6 | 12 | 10 | 36500 | 2950 | 2280 | - | |||
10天~ | 6 | 12 | 12 | 36500 | 3800 | 3150 | - | |||
8天~ | 7 | 14 | 10 | 34500 | 3250 | 2650 | - | |||
8天~ | 7 | 14 | 12 | 34500 | 4150 | 3600 | - | |||
11天~ | 8 | 15 | 12 | 32500 | 4450 | 4100 | - | |||
8天~ | 8 | 15 | 16 | 32500 | 5800 | 5800 | - | |||
11天~ | 9 | 16 | 12 | 31000 | 5100 | 5000 | - | |||
11天~ | 9 | 16 | 16 | 31000 | 6600 | 7100 | - | |||
11天~ | 10 | 17 | 12 | 29500 | 5300 | 5500 | - | |||
10天~ | 10 | 17 | 16 | 29500 | 7000 | 7800 | - | |||
12天~ | 12 | 19 | 12 | 26500 | 7200 | 7100 | - | |||
11天~ | 12 | 19 | 16 | 26500 | 10100 | 11000 | - | |||
11天~ | 14 | 22 | 16 | 24600 | 11400 | 11500 | - | |||
10天~ | 14 | 22 | 20 | 24600 | 14500 | 15600 | - | |||
8天~ | 15 | 23 | 16 | 23900 | 12100 | 12700 | - | |||
8天~ | 15 | 23 | 20 | 23900 | 15400 | 17200 | - | |||
8天~ | 16 | 24 | 16 | 23200 | 12800 | 13900 | - | |||
8天~ | 16 | 24 | 20 | 23200 | 16300 | 18800 | - | |||
12天~ | 17 | 25 | 16 | 22600 | 13500 | 15000 | - | |||
8天~ | 17 | 25 | 20 | 22600 | 17100 | 20400 | - | |||
11天~ | 18 | 26 | 16 | 22100 | 14100 | 16200 | - | |||
8天~ | 18 | 26 | 20 | 22100 | 17900 | 22000 | - | |||
8天~ | 19 | 27 | 16 | 21600 | 14700 | 17400 | - | |||
8天~ | 19 | 27 | 20 | 21600 | 18700 | 23600 | - | |||
12天~ | 20 | 28 | 16 | 21100 | 14600 | 17500 | - | |||
11天~ | 20 | 28 | 20 | 21100 | 18600 | 23800 | - | |||
8天~ | 21 | 29 | 16 | 20600 | 15200 | 18700 | - | |||
8天~ | 21 | 29 | 20 | 20600 | 19300 | 25500 | - | |||
8天~ | 22 | 30 | 16 | 20000 | 15800 | 19900 | - | |||
8天~ | 22 | 30 | 20 | 20000 | 20000 | 27000 | - | |||
10天~ | 24 | 32 | 16 | 18500 | 16900 | 22300 | - | |||
12天~ | 24 | 32 | 20 | 18500 | 21400 | 30500 | - | |||
8天~ | 25 | 33 | 16 | 17800 | 16800 | 22400 | - | |||
8天~ | 25 | 33 | 20 | 17800 | 21300 | 30500 | - | |||
8天~ | 26 | 34 | 16 | 17200 | 17300 | 23600 | - | |||
11天~ | 26 | 34 | 20 | 17200 | 22000 | 32000 | - | |||
8天~ | 28 | 37 | 20 | 15800 | 24800 | 34000 | - | |||
8天~ | 28 | 37 | 30 | 15800 | 37000 | 57000 | - | |||
8天~ | 29 | 38 | 20 | 15300 | 27500 | 39000 | - | |||
8天~ | 29 | 38 | 30 | 15300 | 37000 | 57000 | - | |||
8天~ | 30 | 40 | 20 | 14800 | 28000 | 41000 | - | |||
8天~ | 30 | 40 | 30 | 14800 | 42000 | 69000 | - | |||
8天~ | 32 | 42 | 20 | 14000 | 29500 | 44500 | - | |||
10天~ | 32 | 42 | 30 | 14000 | 39000 | 63000 | - | |||
10天~ | 35 | 45 | 20 | 12900 | 31000 | 48500 | - | |||
8天~ | 35 | 45 | 30 | 12900 | 46000 | 81000 | - | |||
10天~ | 37 | 47 | 20 | 12300 | 28000 | 43500 | - | |||
8天~ | 37 | 47 | 30 | 12300 | 42000 | 73000 | - | |||
8天~ | 38 | 48 | 20 | 12000 | 29000 | 45000 | - | |||
8天~ | 38 | 48 | 30 | 12000 | 43000 | 76000 | - | |||
11天~ | 40 | 50 | 20 | 11400 | 33500 | 56000 | - | |||
8天~ | 40 | 50 | 30 | 11400 | 44000 | 79000 | - | |||
8天~ | 42 | 52 | 20 | 10900 | 30000 | 49000 | - | |||
8天~ | 42 | 52 | 30 | 10900 | 44500 | 82000 | - | |||
8天~ | 43 | 53 | 20 | 10700 | 30500 | 51000 | - | |||
8天~ | 43 | 53 | 30 | 10700 | 45500 | 85000 | - | |||
8天~ | 45 | 55 | 20 | 10200 | 35000 | 62000 | - | |||
8天~ | 45 | 55 | 30 | 10200 | 52000 | 103000 | - |