(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾針和保持器組件K,符合DIN 5405-1 / ISO 3030

滾針和保持器組件K,符合DIN 5405-1 / ISO 3030

[規格]
・內徑(mm):3-285
・外徑(mm):5-300
・寬度(mm):7-50
DIN 5405-1 / ISO 3030

單列式滾針和保持器組件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K3X5X7-TV/0-7
K3X5X9-TV/0-7
K3X6X7-TV/0-7
K4X7X7-TV/0-7
K4X7X10-TV/0-7
K5X8X8-TV/0-7
K5X8X10-TV/0-7
K6X9X8-TV/0-7
K6X9X10-TV/0-7
K6X10X13-TV/0-7
K7X9X7-TV/0-7
K7X10X8-TV/0-7
K7X10X10-TV/0-7
K8X11X8-TV/0-7
K8X11X10-TV/0-7
K8X11X13-TV/0-7
K8X12X10-TV/0-7
K9X12X10-TV/0-7
K9X12X13-TV/0-7
K10X13X10-TV/0-7
K10X13X13-TV/0-7
K10X13X16-TV/0-7
K10X14X13-TV/0-7
K10X16X12-TV/0-7
K12X15X10-TV/0-7
K12X15X13-TV/0-7
K12X16X8-A/0-7
K12X17X13-TV/0-7
K12X18X12-TV/0-7
K14X18X10-B/0-7
K14X18X13-A/0-7
K14X18X15-TV/0-7
K14X18X17-A/0-7
K15X18X17-TV/0-7
K15X19X10-A/0-7
K15X19X13-A/0-7
K15X19X17-A/0-7
K15X20X13/0-7
K15X21X15-A/0-7
K15X21X21-A/0-7
K16X20X10-A/0-7
K16X20X13-A/0-7
K16X20X17-A/0-7
K16X22X12-A/0-7
K16X22X13-B/0-7
K16X22X16-A/0-7
K16X22X20-A/0-7
K16X24X20-A/0-7
K17X21X10-A/0-7
K17X21X13-B/0-7
K17X21X17-A/0-7
K18X22X10-A/0-7
K18X22X13-A/0-7
K18X22X17-A/0-7
K18X24X12-A/0-7
K18X24X13-A/0-7
K18X24X20-B/0-7
K18X25X14/0-7
K18X25X22-B/0-7
K19X23X13-A/0-7
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)
14天~ 357
10天~ 359
10天~ 367
14天~ 477
19天~ 4710
10天~ 588
14天~ 5810
19天~ 698
12天~ 6910
24天~ 61013
19天~ 797
10天~ 7108
19天~ 71010
10天~ 8118
14天~ 81110
19天~ 81113
10天~ 81210
24天~ 91210
19天~ 91213
19天~ 101310
19天~ 101313
19天~ 101316
10天~ 101413
19天~ 101612
10天~ 121510
10天~ 121513
10天~ 12168
12天~ 121713
10天~ 121812
10天~ 141810
10天~ 141813
24天~ 1418.00615
19天~ 141817
10天~ 151817
10天~ 151910
10天~ 151913
10天~ 151917
8天~ 152013
24天~ 152115
24天~ 152121
10天~ 162010
10天~ 162013
10天~ 162017
14天~ 162212
24天~ 162213
10天~ 162216
24天~ 162220
19天~ 162420
10天~ 172110
19天~ 172113
19天~ 172117
10天~ 182210
10天~ 182213
12天~ 182217
10天~ 182412
19天~ 182413
19天~ 182420
12天~ 182514
10天~ 182522
10天~ 192313
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(φ)
寬度
(mm)