(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

四螺栓凸緣軸承座組RFE/ 鑄鐵製附定心栓、偏心鎖環、R密封件

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RFE25-XL
RFE30-XL
RFE35-XL
RFE40-XL
RFE45-XL
RFE50-XL-N
RFE60-XL
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
寬度
(mm)
H
(mm)
外殼
12天~ 2514900-44.5115GG.FE05
- 10天~ 30--48.5127-
12天~ 35-1530051.3135GG.FE07
- 10天~ 40--56.3145-
10天~ 45325002040056.3155GG.FE09
12天~ 50375002320062.8165GG.FE10
12天~ 60560003600078195GG.FE12
型號
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
寬度
(mm)
H
(mm)
外殼