(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
RCJTZ20-XL |
RCJTZ25-XL |
RCJTZ30-XL |
RCJTZ35-XL |
RCJTZ40-XL |
RCJTZ45-XL |
RCJTZ50-XL |
RCJTZ60-XL |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸孔徑 d (φ) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 静定格 (N) | 寬度 (mm) | H (mm) | L (mm) | 外殼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 20 | 13600 | 6600 | 45.6 | 112.5 | - | CJTZ04 | |||
12天~ | 25 | 14900 | 7800 | 46 | 124 | - | CJTZ05 | |||
10天~ | 30 | 19500 | 11300 | 47.1 | 142 | - | CJTZ06 | |||
10天~ | 35 | 25500 | 15300 | 49.5 | 155 | - | CJTZ07 | |||
12天~ | 40 | 34500 | 19800 | 55.1 | 172 | 105 | CJTZ08 | |||
10天~ | 45 | 34500 | 20400 | 55.1 | 180 | 111 | CJTZ09 | |||
10天~ | 50 | 35000 | 23200 | 62.2 | 190 | 116 | CJTZ10 | |||
12天~ | 60 | 56000 | 36000 | 76.9 | 238 | 138 | CJTZ12 |